Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 60

Art. nr.: SV 9650360

Mått: 60 × 60 mm, skenans tvärsnitt: 2 323 mm², för kabelanslutningssystem till 6 300 A

Art. nr.:
SV 9650360
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
2 323 mm²
Längd
2 400 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
168 kg
Bruttovikt
168,5 kg
Kopparandel (kg/st)
49,61
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177298576
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj