Topphållare för Maxi-PLS samlingsskenor

Art. nr.: SV 9659010

För fastsättning av Maxi-PLS samlingsskenor på sidan genom inskjutning i hållaren.

Art. nr.:
SV 9659010
Produktbeskrivning
För fastsättning av Maxi-PLS samlingsskenor vid användning som kabelanslutningssystem. Den trappformade fasföljden säkerställer enkelt montage av kablar eller ledningar.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Liknar RAL 9011
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 60
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,433 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177400870
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Topphållare, Maxi-PLS 3200
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj