Kabelinföringsflänsar för takplåtar, med metriska förpräglingar, tätningsmembran, genomföringsstuss eller sluten.
- Art. nr.:
- SV 9665770
- Utförande
- med tätningsmembran 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Produktbeskrivning
- För enkel och säker kabelgenomföring i takområdet.
- Material
- Isoleringsmaterial
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Djup: 160 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,341 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SV Kabelinföringsfläns, medmed tätningsmembran, 32x Ø 7-16 mm Ø 10-20 mm 3x Ø 14-26 mm, isoleringsmaterial