Kabelinföringsflänsar för takplåtar, med metriska förpräglingar, tätningsmembran, genomföringsstuss eller sluten.
- Art. nr.:
- SV 9665785
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- För enkel och säker kabelgenomföring i takområdet.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Djup: 160 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2,388 kg
- Bruttovikt
- 2,645 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SV Kabelinföringsfläns, sluten, stålplåt, lackerad