Beröringsskyddsmodul

Art. nr.: SV 9666030

För övertäckning av tomma montageytor, täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666030
Produktbeskrivning
För övertäckning av tomma monteringsytor. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 600 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,81 kg
Bruttovikt
0,84 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177675940
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Beröringsskyddsmoduler, (ISV), 1 BE (250 mm, 4 HE (600 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information