Beröringsskyddsmodul

Art. nr.: SV 9666040

För övertäckning av tomma montageytor, täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666040
Produktbeskrivning
För övertäckning av tomma monteringsytor. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 150 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 1
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,63 kg
Bruttovikt
0,64 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177675957
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Beröringsskyddsmoduler, (ISV), 2 BE (500 mm, 1 HE (150 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual