För övertäckning av tomma montageytor, täckplåten kan plomberas.
- Art. nr.:
- SV 9666053
- Produktbeskrivning
- För övertäckning av tomma monteringsytor. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 750 mm
Höjd: 300 mm - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2 - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,5 kg
- Bruttovikt
- 1,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177675971
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Beröringsskyddsmoduler, (ISV), 3 BE (750 mm, 2 HE (300 mm)
- Dokumentation
- Manual