Apparatprofilskenmodul

Art. nr.: SV 9666160

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666160
Produktbeskrivning
För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 150 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 1
Antal profilskenor 35/15
1
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,55 kg
Bruttovikt
0,574 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177676121
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivning
SV Moduler med profilskenor (ISV), 1 BE (250 mm, 1 HE (150 mm, 1 profilskenor)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Further instructions