För montage av vanliga effektbrytare upp till 250 A resp. 630 A.
- Art. nr.:
- SV 9666430
- Produktbeskrivning
- Passar till montage av vanliga effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 300 mm - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2 - Passar för tillverkare (typ)
- ABB (T1, T2, T3)
- Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
- Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
- Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,297 kg
- Tullvarukod
- 85365019
- EAN
- 4028177676381
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivning
- SV Effektbrytarmoduler (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm)
- Dokumentation
- Further instructions