- Art. nr.:
- SV 9666530
- Produktbeskrivning
- För tillbyggnad av neozedsäkringselement E18, E27, E33 och D-Switch samt NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000 och stl. 00 (3-polig, 60 mm skencentrumavstånd). 
- Material
- Skydd: Polystyrol
 Fäste: Glasfiberförstärkt plast
- Färg
- RAL 7035 
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial 
- Dimension
- Bredd: 500 mm
 Höjd: 300 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
- Passar till art. nr.
- 3418.010 
- 3427.010 
- 3433.010 
- 3431.020 
- 3431.030 
- 3431.035 
- 9340.950 
- Passar för samlingsskenor
- 12 × 5/10 mm 
- 20 x 5/10 mm 
- 30 x 5/10 mm 
- Förpackningsenhet
- 1 st. 
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 1,04 kg
- Tullvarukod
- 85369095 
- EAN
- 4028177676411 
- ETIM 9
- EC001896 
- ECLASS 8.0
- 27400610 
- Produktbeskrivning
- 
SV Samlingskenemoduler (ISV), 2 BE (500 mm, 2 HE (300 mm