Täcklister för norminsatsmodul

Art. nr.: SV 9666.650

För övertäckning av oanvända håltagningar i norminsatsmoduler.

Art. nr.:
SV 9666.650
Produktbeskrivning
För övertäckning av oanvända håltagningar i norminsatsmoduler, max. 12 moduler (12 x 18 mm), kan kapas med ett intervall på 9 mm.
Material
ABS
Färg
RAL 7035
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,124 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177676534
ETIM 9
EC000771
ECLASS 8.0
27142413
Produktbeskrivning
SV Täcklistter (ISV), för Norminsatsmoduler
Datablad
Allmän teknisk information