Täckplatta för samlingsskenemodul

Art. nr.: SV 9666660

För övertäckning av oanvända håltagningar.

Art. nr.:
SV 9666660
Produktbeskrivning
För övertäckning av oanvända håltagningar. Bredd: 16–34 mm variabel.
Material
Polypropylen
Färg
RAL 7035
Dimension
Bredd: 34 mm
Passar till art. nr.
9666.520
9666.530
9666.533
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,29 kg
Bruttovikt
0,304 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Täckplatta (ISV), B: 16-34 mm variabel
Dokumentation
Manual