- Art. nr.:
- SV 9666753
- Produktbeskrivning
- För vertikal indelning av bärramen i skåpet. 
- Material
- Stålplåt 
- Ytbehandling
- Förzinkad 
- Dimension
- Höjd: 450 mm 
- Modell
- Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3 
- Förpackningsenhet
- 2 st. 
- Nettovikt
- 0,46 kg
- Bruttovikt
- 0,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B) 
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared 
- Tullvarukod
- 39269097 
- EAN
- 4028177679924 
- ETIM 9
- EC002270 
- ECLASS 8.0
- 27400613 
- Produktbeskrivning
- 
SV Montageprofil (ISV), 3 HE (450 mm), för AE