Montageprofiler ISV för AX

Art. nr.: SV 9666754

För vertikal indelning av bärramen i AX/AE skåpet.

Art. nr.:
SV 9666754
Produktbeskrivning
För vertikal indelning av bärramen i skåpet.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Dimension
Höjd: 600 mm
Modell
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,718 kg
Bruttovikt
0,818 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Montageprofil (ISV), 4 HE (600 mm), för AE
Dokumentation
Further instructions