Inbyggnadssats ISV för AX

Art. nr.: SV 9666801

För montage av ISV utbyggnadsmoduler i AX/AE skåp.

Art. nr.:
SV 9666801
Produktbeskrivning
För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
Material
Montagesats: Stålplåt, förzinkad
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad
Leveransens omfattning
Montagesats
Profilskenor
Beröringsskydd
Inkl. fastsättningsmaterial
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Passar till art. nr.
1008.000
1038.000
Passar för
Skåptyp: AX
Bredd: 380 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 210 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,24 kg
Bruttovikt
4,44 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177803794
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Inbyggnadssats (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), för AE (BHD: 380 x 600 x 210 mm)
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information