- Art. nr.:
- SV 9666821
- Produktbeskrivning
- För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
- Material
- Montagesats: Stålplåt, förzinkad
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad
- Leveransens omfattning
- Montagesats
Profilskenor
Beröringsskydd
Inkl. fastsättningsmaterial
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
- Passar till art. nr.
- 1012.000
- 1076.000
- Passar för
- Bredd: 600 mm
Höjd: 760 mm
Djup: 210 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6 kg
- Bruttovikt
- 6,12 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177803770
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Inbyggnadssats (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), för AE (BHD: 600 x 760 x 210 mm)