Kopparrulle för Maxi-PLS samlingsskenor och flatkopparskenor

Artikelnummer: SV 9676503

För Maxi-PLS och flatkopparskenor, kan användas som universellt distansstycke.

Artikelnummer:
SV 9676503
Produktbeskrivning
Kan användas som distansstycke.
Material
E-Cu
Diameter
30 mm
Ø hole
13 mm
Höjd
20 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,412 kg
Kopparandel (kg/st)
0,11
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177597013
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Kopparrullar, H: 20 mm ø 30 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
Dokumentation
Manual