- Art. nr.:
- SV 9676813
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av samlingsskeneklon eller anslutningskomponenter vid ett samlingsskenesystem av flatkoppar.
- Material
- Rostfritt stål
- Dimension
- Gänga: M10
 Längd på gänga: 130 mm
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,728 kg
- Bruttovikt
- 0,74 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177626270
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Skruvförbindningar, M10x130 mm