- Art. nr.:
- SV 9676832
- Produktbeskrivning
- För mekanisk sammankoppling av anslutningskomponenter som t.ex. anslutningsvinklar. Lämplig för 10 mm skentjocklek. 
- Material
- Rostfritt stål 
- Montagekrav
- Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen. 
- Fastsättningsmått
- 40 mm 
- Number of busbars
- 2 
- Förpackningsenhet
- 8 st. 
- Nettovikt
- 0,248 kg
- Bruttovikt
- 0,256 kg
- Tullvarukod
- 73269098 
- EAN
- 4028177625907 
- ETIM 9
- EC002270 
- ECLASS 8.0
- 27400613 
- Produktbeskrivning
- 
SV Klo, med inpressmutter M10, (Flat-PLS)