- Art. nr.:
- SV 9677110
- Utförande
- 1-polig kopplingsbar 
- Material
- Polyamid
 Brandklassad enligt UL 94-V0
 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
- Färg
- Chassin: RAL 7035
 Lock: RAL 7001
 Handtag: RAL 7016
- För NH-storlek
- 1 
- För skensystem med centrumavstånd
- 185 mm 
- Kabelutgång
- uppe/nedtill 
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Bultar M12 
- Poltal
- 3-polig 
- Märkspänning
- 800 V (AC), 3~ 
- Märkström max.
- 250 A 
- Observera:
- Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma 
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3 
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) 
- För montage av mättransformator
- Ja 
- Dimension
- Bredd: 100 mm
 Höjd: 670 mm
- Anslutning av rundledare
- 6 ‐ 240 mm² 
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm 
- Förpackningsenhet
- 1 st. 
- Nettovikt
- 4,9 kg
- Bruttovikt
- 4,94 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,73 
- Tullvarukod
- 85365080 
- EAN
- 4028177705494 
- ETIM 9
- EC001046 
- ECLASS 8.0
- 27371402 
- Produktbeskrivning
- 
SV NH-säkringlastfrånskiljarelister, stl. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, bultar M12, 185 mm 1-polig, separat brytare, för skensystem med centrumavstånd