För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.
- Artikelnummer:
- SV 9681680
- Produktbeskrivning
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Djup: = 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11 kg
- Bruttovikt
- 11,28 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177954076
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SV roof plate, WD: 800 x 1000 mm, IP 55, for VX, VX IT
- Dokumentation
- Manual