För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.
- Artikelnummer:
- SV 9681888
- Produktbeskrivning
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Build-up height
- 72 mm
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,05 kg
- Bruttovikt
- 11,04 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177926660
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- VX Roof plate, Wdepth 800x800 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
- Dokumentation
- Manual