Profilhalvcylinder för låsinsatser, enligt DIN 18 252, olika nycklar för lås i samma förpackning.
- Artikelnummer:
- SZ 9785040
- Leveransens omfattning
- med 3 nycklar per låsinsats
- Längd
- 40 mm
- Inbyggnad i handtagssystem
- Komforthandtag VX för halvprofilcylinder
- Komforthandtag TS för profilhalvcylinder
- Komforthandtag AX
- Minikomforthandtag AX
- Minikomforthandtag för EL, 3-delat för låsinsatser
- Minikomforthandag AE för profilhalvcylinder
- Ergoform-S-handtag standard
- Observera:
- Uteslutande förberett för tillhörande Rittal-handtagssystem
- Lås
- Låsinsats: Profilhalvcylinder motsvarande DIN 18 252
med olika stängning - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,14 kg
- Bruttovikt
- 0,15 kg
- Tullvarukod
- 83016000
- EAN
- 4028177493629
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivning
- CS Profilhalvcylinder, för låsinsatser, enligt DIN 18 252