Kabelkanal SEGMA

Art. nr.: SO PW21154

E-Nummer: E2995210

Stabil konstruktion med slitsar vilket ger enkel och snabb kabeldragning. Markerade brytställen även längs kanalbotten. IN-hålning i botten underlättar fastsättning på montageplåt eller skena.

Art. nr.:
SO PW21154
Produktbeskrivning
För traditionell kabelledning i kontroll och distributionsskåp. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av den speciella SEGMA-tången behövs ingen såg för att kapa kabelkanalen.
Material
Hård-PVC
Självslocknande
Temperaturbeständig upp till +60 °C
Färg
Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning
Kabelkanal med lock
Bar width
6,5 mm
Längd
2 000 mm
Slot width
6 mm
Dimension
Bredd: 25 mm
Djup: 40 mm
Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 sats
Nettovikt
0,34 kg
Bruttovikt
0,34 kg
Tullvarukod
39161000
ECLASS 8.0
27400703