Jordningsskena, vertikal

Art. nr.:  SESV2612

E-Nummer: E2565544

För Rittals SV-samlingskensystem. Levereras i styck.

Art. nr.:
SESV2612
Längd
2 000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,5 kg
Bruttovikt
1,6 kg
Tullvarukod
73269092
EAN
4028177918344
ECLASS 8.0
27189234