Samlingsskenor E-Cu 4000 mm

Artikelnummer: SV S.ESV.CU15.X5

E-Nummer: E2272067

Längd: 4000 mm/skena.

Artikelnummer:
SV S.ESV.CU15.X5
Produktbeskrivning
Enligt DIN EN 13 601 Längd: 4000 mm/skena
Material
E-Cu F30
Längd
4 000 mm
Tvärsnittsarea
Bredd på flatkopparskenor: 15 mm
Tjocklek på flatkopparskenor: 5 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
2,68 kg
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177918467
ECLASS 8.0
27370303