Samlingsskenor E-Cu 4000 mm

Artikelnummer: SV SESVCU20X10

E-Nummer: E2272071

Längd: 4000 mm/skena.

Artikelnummer:
SV SESVCU20X10
Produktbeskrivning
Enligt DIN EN 13 601 Längd: 4000 mm/skena
Material
E-Cu F30
Längd
4 000 mm
Tvärsnittsarea
20 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
7,16 kg
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177918504
ECLASS 8.0
27370303