Samlingsskenor E-Cu 4000 mm

Art. nr.: SV SESVCU20X5

E-Nummer: E2272069

Längd: 4000 mm/skena.

Art. nr.:
SV SESVCU20X5
Produktbeskrivning
Enligt DIN EN 13 601 Längd: 4000 mm/skena
Material
E-Cu F30
Längd
4 000 mm
Tvärsnittsarea
20 mm x 5 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,453 kg
Bruttovikt
3,56 kg
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177918481
ECLASS 8.0
27370303