Längd: 4000 mm/skena.
- Art. nr.:
- SV SESVCU25X5
- Produktbeskrivning
- Enligt DIN EN 13 601 Längd: 4000 mm/skena
- Material
- E-Cu F30
- Längd
- 4 000 mm
- Tvärsnittsarea
- 25 mm x 5 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,346 kg
- Bruttovikt
- 4,48 kg
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177918474
- ECLASS 8.0
- 27370303