Ihopbyggnadssystem TS 8 SID

Artikelnummer: TS SETS8205SID5

Rittals modulära skåpsplattform TS 8 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.

Artikelnummer:
TS SETS8205SID5
Produktbeskrivning
TS 8 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta.
Material
Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Montageplåt: Stålplåt
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme med dörr(ar)
Bottenplåtar
Bakstycke
Takplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
Montageplåt
2 glidskenor
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B × H)
1.199 mm x 1.890 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
NEMA 12
Antal dörrar
2
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
191 kg
Tullvarukod
85381000
EAN
4028177918092
ECLASS 8.0
27180101