Varvtalsregulator EC Sensor för varvtalsreglering

Art. nr.: SK 3235450

E-Nummer: E2501221

NTC-sensor för temperaturberoende varvtalsreglering av EC-fläktar för minskad ljudnivå och energiförbrukning.

Art. nr.:
SK 3235450
Produktbeskrivning
NTC-sensor för temperaturberoende varvtalsreglering av EC-fläktar för minskad ljudnivå och energiförbrukning. Styrning och spänningsförsörjning sker med hjälp av en EC-filterfläkt.
Tekniska data
Regleringsegenskaper: permanent lagrat börvärde 35 °C, med linjärt regleringsområde mellan +35 °C (maximalt varvtal 100%) och +20 °C (minsta varvtal 10%)
Leveransens omfattning
Extern sensor med anslutningskabel (3 m lång)
Förpackningsenhet
1 st.
Varvtal
100 %
Passar till art. nr.
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Driftstemperatur
-25 °C...80 °C
Märkspänning
10 V - 12 V (DC)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 40
Nettovikt
0,2 kg
Bruttovikt
0,202 kg
Tullvarukod
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Produktbeskrivning
SK Varvtalsregulator, för filterfläkt,SK 3240/3241/3243/3244.500, 3245, 10-12 V (DC)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknisk systemhandbok