Ihopbyggnadsram IP 66/NEMA 4, NEMA 4X för TS

Artikelnummer: TS 8700.010

För serieuppställning av apparatskåpssystem.

Artikelnummer:
TS 8700.010
Produktbeskrivning
För serieuppställning av apparatskåpssystem.
Fördelar
Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare
Enkel placering tack vare upphängningshjälp
Inskummad på båda sidor
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,7 kg
Bruttovikt
4,1 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivning
TS Ihopbyggnadsram,för TS med kapslingsklass IP66/NEMA 4, NEMA 4X, för BD: 2000x600 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual