Rittal Konfigürasyon Sistemi
RiPanel
Endüstri
IT-altyapısı
RiPanel
Başlıca fonksiyonlar
- Bir pano sisteminin kolay seçimi
- Konfigürasyonun 3 boyutlu olarak gerçek zamanlı görselleştirilmesi de dahil olmak üzere kesim ve deliklerin basit planlaması
- Otomatik sipariş ve üretim verilerinin yanı sıra standartlara uygun dokümantasyon oluşturma
- Yapılandırmanın EPLAN Pro Panel'e doğrudan aktarımı
- Ayrıntılı fiyat bilgisi ve sipariş seçenekleri için sanal mağazaya kayıt olup giriş yapın
Avantajlarınız
- Kolay konfigürasyon ve sipariş süreci sayesinde zamandan tasarruf edin
- Aksesuar veya işleme seçenekleri artık hatasız ve sorunsuz
- Anlık ürün listesi ile kolay planlama
- Eplan ve Rittal yazılımına entegre arayüzler sayesinde süreçler daha hızlı
Diğer seçim yardımcıları ve yazılım araçları
İhtiyaçlarınız için doğru ürünü hızlı ve kolay bir şekilde bulmak ister misiniz? Diğer yazılım araçlarımız bu konuda size yardımcı olacaktır.
İnsan / makine arayüzü
Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle, izleme ve çalıştırma konusuyla ilgili tüm ihtiyaca özel gereksinimler optimum şekilde gerçekleştirilebilir.
En popüler markalar için tasarlanan kumanda panellerini yalnızca birkaç tıklamayla özel gereksinimlerinize göre kolayca yapılandırın.
Komfort Panel: Seçimi başlat
Optipanel: Seçimi başlat
Güç dağıtımı
Tasarım doğrulaması dahil, IEC 61439-2'ye uygun Ri4Power alçak gerilim panosunun basit ve standartlara uygun tasarımı.
Kompakt kart teknolojisine sahip darbe korumalı tasarım. Küçük kontrolörler ve sürücüler için mükemmel.
Bu seçici, 60 mm RiLine bara sistemlerine montaj için panonuza uygun bir RiLine devre kesici adaptörünü hızlıca seçmenizi sağlar.
Bu seçici, 60 mm RiLine bara sistemlerine montaj için panonuza uygun RiLine OM adaptörünü hızlıca seçmenizi sağlar.
İklimlendirme
Rittal Therm, gerekli iklimlendirmenin zor hesaplamasını üstlenir ve uygun bir ürün seçimi önerir. Hesaplamanın sonunda ayrıntılı belgeler sunulur. Bu, optimum iklimlendirmeyi tasarlarken size maksimum güvenlik sağlar. Therm, pano soğutma cihazları için IEC/TR3 60890 AMD 1 ve DIN 3168 spesifikasyonlarına dayanmaktadır. DIN EN 61439'a göre aşırı sıcaklığın hesaplanması tek bir tıklama ile yapılabilir.
Makineniz için doğru soğutma grubunu seçin ve soğutma işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirin.
Sertifikalı bir uzman şirket olarak Rittal, yasal yönetmeliklere uymanıza yardımcı olur. Mevcut bir sistemin F gazı yönetmeliğinden ne ölçüde etkilendiğini öğrenmek için F gazı hesaplayıcımızı kullanın. Rittal F gazı hesaplayıcı, GWP değeri (GWP = Küresel Isınma Potansiyeli) ve kullanımdaki soğutucunun dolum miktarı temelinde ilgili CO₂ eşdeğerini belirler. Bu CO₂ eşdeğeri, işletmeci olarak sizin F gazı yönetmeliğine uymak için hangi önlemleri almanız gerektiğini belirler.
RiDiag, doğru çalışmayı sağlamak ve sistem mesajlarının bakımını ve tanısını basitleştirmek için soğutma cihazlarının tanı ve analizine yönelik bir yazılımdır.
IT İklimlendirmesi
Bu hesaplayıcı, IT altyapınızın Rack ve modüler soğutması için Sıvı Soğutma Paketlerini (LCP) kolayca seçmenizi sağlar. LCP'lerin soğutma kapasitesi, su besleme sıcaklığı, su hacmi, sunucu hava giriş ve sunucu hava çıkış sıcaklığı gibi çeşitli fiziksel parametreler belirtilerek hesaplanır.
Sertifikalı bir uzman şirket olarak Rittal, yasal yönetmeliklere uymanıza yardımcı olur. Mevcut bir sistemin F gazı yönetmeliğinden ne ölçüde etkilendiğini öğrenmek için F gazı hesaplayıcımızı kullanın. Rittal Fgazı hesaplayıcısı, GWP değeri (GWP = Küresel Isınma Potansiyeli) ve kullanımdaki soğutucunun dolum miktarı temelinde ilgili CO2 eşdeğerini belirler. Bu CO2 eşdeğeri, işletmeci olarak sizin F gazı yönetmeliğine uymak için hangi önlemleri almanız gerektiğini belirler.