Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2020
Belirtilen sonraki ürün, VX, TS, VX SE, PC pano sistemleri ve VX baza sistemi için uygundur:
8619410
Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili
Ürün numarası: PS 4191.000
TS, PC, TP üniversal pano için içeriye doğru kablo döşerken kablo kelepçesi olarak.
- Ürün numarası:
- PS 4191.000
- Ürün açıklaması
- Kablo girişindeki kablo ankrajı için. Yatay pano karkasında veya TS baza/Flex-Block'ta 25 mm delik mesafesinde derinliği değiştirilebilir montaj.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- TS bazasında montaj durumunda sabitleme saplaması baza için gereklidir
- Ölçüler
- Uzunluk: 585 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
PC
TP üniversal konsol
Genişlik: = 600 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,614 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177093577
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- PS Kablo tutucu ray, G:600mm TS/PC/AP