Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ürünün kaldırılacağı tarih 31.01.2020
Belirtilen sonraki ürün, VX ve VX SE pano sistemleri için uygundur 8618812
Kablo girişi için profil, arkada VX, VX SE için
Belirtilen sonraki ürün, VX ve VX SE pano sistemleri için uygundur 8618812
Kablo girişi için profil, arkada VX, VX SE için
Kapat
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Ürün açıklaması: | Kablo girişinin taban deliğinde yalıtımı için. |
---|---|
Fayda: |
Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur En arka montaj konumunda montaj plakalarının montajında kablolar daha büyük bükme yarıçapları olmadan direkt yönlendirilebilir |
Teknik özellikler: | Elastik sıkıştırma profili: Enine kesit: 30 x 25 mm |
Uygulamalar: | Doğrudan taban deliğine/taban tavasına veya taban sacına takılır |
Malzeme: |
Çekme alüminyum profil Elastik sıkıştırma profili: PU köpük |
Teslimat kapsamı: | Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil |
Bilgi: |
800 mm'ye kadar panoların taban kapağı için 2 adet yeterlidir 1000 mm 'den geniş pano genişliğinde iki taban kapağı bulunur. Her pano için 4 adet monte edilebilir |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: TS: = 1.000 mm Pano tipi: TP |
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı: | IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında |
Paketteki adet: | 4 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 0,36 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 76042990 |
EAN: | 4028177496378 |
ETIM 7.0: | EC002624 |
ECLASS 8.0: | 27189265 |
Ürün açıklaması: | TS profil, kablo girişi için, arkada, TS, VX SE, TP için, G: 1000 mm için |