Pultoberteil CX

Artikel-Nr.: CX 6721000

Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.

Pultmittelteil CX

Pultunterteil CX

Pultunterteil CX

Schiene für Innenausbau

Teilmontageplatten, einhängbar für TP, TS, VX SE

Artikel-Nr.:
CX 6721000
Ausführung
Oberteil
Produktbeschreibung
Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse
Deckel unten scharniert, inkl. Deckelhalter
Boden offen für individuelle Kabeleinführung
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 515 mm
Tiefe oben
125 mm
Tiefe unten
245 mm
IK-Code
IK10
Hinweis
Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultmittel- und Pultunterteil benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 515 mm
Tiefe oben: 125 mm
Tiefe unten: 245 mm
Anzahl Verschlüsse
2
Ausführung Verschluss
Vorreiber
Verschluss-Einsatz
3 mm Doppelbart
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
18 kg
Bruttogewicht
20,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177983670
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
CX Pult-System, Pultoberteil für 3-teiligen Aufbau, B: 800 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail