Abschlussplatte für Pult-System CX

Artikel-Nr.: CX 6730920

Zum Verschließen der Dachöffnung von Pultunterteilen und Pultmittelteilen CX.

Artikel-Nr.:
CX 6730920
Produktbeschreibung
Zum Verschließen der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der CX Pult-Systeme.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: Pultunterteil CX
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 400 mm
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,5 kg
Bruttogewicht
8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177983526
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
CX Abschlussplatte, für CX Pultunterteil, für BT: 1200x400 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung