ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Ladeinfrastruktur, Energieeffizienz, Sektorenkopplung

Gehen Sie den Weg zur All Electric Society mit starken Partnern

Energiesektor im Umbruch

Lösungen für den Energieverbrauch und die Ladeinfrastruktur

Die Energiewende endet nicht bei der Verteilung und der Speicherung des Storms. Der Energieverbrauch hat unterschiedliche Aspekte. Zum einen geht es um ein effizientes Energiemanagement, mit dem Unternehmen, insbesondere die fertigende Industrie, den Stromverbrauch senken können. Die Sektorenkopplung, also die Verbindung der Sektoren Strom, Wärme, Gebäude, Verkehr und Industrie, ist ein weiterer wichtiger Baustein der Energiewende. 

Im Hinblick auf die steigende E-Mobilität ist es entscheidend, den Strom an vielen dezentralen Punkten zur Verfügung zu stellen – in Ladeparks, zuhause, beim Arbeitgeber oder beim Einkaufen. Kurz gesagt: Ladeinfrastruktur ist dort notwendig, wo das Auto parkt.

Innovative Konzepte im Unternehmensverbund

Integrierte Hard- und Softwarelösungen erhöhen das Tempo der Energiewende. Rittal geht die neuen Themen gemeinsam mit seinem Schwesterunternehmen Eplan an, um Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. So lassen sich auch komplexe Systeme und Aufgaben transparent darstellen und schneller auf die Zukunft ausrichten.

Ergebnisse sind Best-Practice-Templates, die auf vielen realisierten Kundenprojekten basieren. So gibt es für die Planung und Umsetzung von Ladeparks vorgedachte Lösungen, auf die der Planer im Elektro-Engineering mit Eplan einfach zugreifen kann. Das vorkonfigurierte Projekt enthält alle Details inklusive standardisierter Industrie-Hardware und muss nur minimal individualisiert werden – Zeitersparnis par excellence.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Planung und Umsetzung in Rekordzeit – statt aufwändig neu zu entwickeln, stehen Best-Practice-Lösungen zur Verfügung
  • erstklassige Qualität – fehlerfreie Projektierung für geprüfte und erprobte Lösungen
  • perfektes Zusammenspiel – Hard- und Software sind optimal aufeinander abgestimmt
  • globale Einsatzmöglichkeiten durch Einhaltung internationaler Normen und weltweiten Service
  • zukunftsorientierter Partner mit neuen und innovativen Lösungen für die Energiewende – für die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens

 

Rittal Lösungen für die Ladeinfrastruktur – standardisiert, sicher und schnell.

Thomas Bauer, Key Account Manager & Business Development bei der Rittal GmbH: "Eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur ist Voraussetzung für den Erfolg."

Sicher geplant. Sicher gebaut. Sicher geladen.

Der Bedarf an zuverlässiger, sicherer und skalierbarer Ladeinfrastruktur steigt rasant. Mit dem Ausbau leistungsfähiger Ladeplätze – etwa für Logistikhubs, Firmenflotten, Gewerbeareale oder öffentliche Schnellladeparks – wächst gleichzeitig die Komplexität der Energieverteilung.

Rittal bietet hierfür schlüsselfertige, skalierbare und modular erweiterbare Systemlösungen, die exakt auf die Anforderungen moderner Ladeinfrastruktur zugeschnitten sind.

Zentrale Komponenten:

  • Energieverteilerschränke bis 3.200 A (Outdoor) und 6300 A (Indoor)
  • Integration von DC‑Verteilungen
  • Intelligente und energieeffiziente Klimatisierungssysteme für maximale Betriebssicherheit
  • Modularer Systemaufbau für spätere Erweiterungen ohne Grundumbau
Die Stärke liegt nicht im einzelnen Produkt, sondern im Zusammenspiel und den standardisierten Prozessen. Mit modularen Gehäusesystemen bis hin zu Containerlösungen schaffen wir die Basis, um Ladeinfrastruktur schnell, skalierbar und praxisnah umzusetzen.
Thomas Bauer, Key Account Manager & Business Development bei Rittal GmbH

Was Ihnen Rittal für Ihre Ladeinfrastruktur bietet

Gemeinsam mit Partnern konzipiert Rittal zentrale Infrastrukturelemente, die zum Aufbau einer Ladestation notwendig sind, und produziert Komponenten für diese Infrastruktur – und das entlang des gesamten Wertschöpfungswegs von der Stromerzeugung bis hin zur Klimatisierung der Ladestation. 

Mit seinem Gehäuse-, Klimatisierungs- und Stromverteilungsportfolio ist Rittal der ideale Partner zum Aufbau einer leistungsstarken und sicheren Ladeinfrastruktur.

Skalierbare Gehäuselösungen für Energie-, IT- und Industrieanwendungen

Unser standardisiertes Portfolio an modularen Gehäuselösungen bietet maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen in der Energie- und Industrieinfrastruktur. Von Indoor-Gehäusen bis hin zu robusten Outdoor-Gehäusen – wahlweise ein- oder doppelwandig für optimalen Witterungsschutz – realisieren wir zuverlässige Lösungen für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Für großskalierte Projekte bieten wir zusätzlich ISO-Containerlösungen, die sich flexibel an jeden Standort anpassen lassen und eine skalierbare Infrastruktur bis hin zu Mega-Ladeparks ermöglichen.

Optimiert für Leistungselektronik und Energiesysteme

Unsere Gehäuse sind speziell für die Integration von Leistungselektronik konzipiert und bieten ausreichend Platz sowie optimale Schutzbedingungen für sensible Komponenten. Ergänzend ermöglichen integrierte Lösungen zur Stromverteilung eine sichere und effiziente Energieversorgung.

Darüber hinaus unterstützen unsere Systeme die Integration von Energiespeicherlösungen, wodurch sie ideal für moderne Anwendungen im Bereich E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und erneuerbare Energien geeignet sind.

Intelligente Klimatisierung für maximale Betriebssicherheit

Effiziente Klimatisierungssysteme sorgen für konstante Temperaturen und eine wetterunabhängige Kühlung der installierten Technik. Dies gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit, verlängert die Lebensdauer der Komponenten und schützt zuverlässig vor Umwelteinflüssen.

Christoph Unger, Head of Business Unit Energy & Power Region SEE bei der Rittal GmbH: "Zusätzlich zu den für BESS-Systeme optimierten Komponenten liefert Rittal neben Zeichnungen auch eine CFD-Analyse zur Überprüfung der Auslegung der Klimatisierung."

Mit der Integration besonders energieeffizienter Klimatisierung und einer CFD-Analyse zur Vermeidung von Hotspots sowie den Eplan Industry Standard Projects unterstützen wir unsere Kunden dabei, das Engineering von Energieapplikationen noch weiter zu beschleunigen.

IT-Integration und standardisierte Einbaulösungen

Durch standardisierte 19"-Einbauten lassen sich moderne IT- und Netzwerklösungen einfach und effizient integrieren. Unsere Gehäuse bieten somit die ideale Grundlage für die Kombination von Energie- und IT-Infrastruktur.

Engineering & Planung mit EPLAN

Unser umfassendes Engineering basiert auf EPLAN und intelligenten Konfiguratoren. Wir begleiten Sie von der ersten Liegenschaftsübersicht bis hin zur automatisierten Schaltplanerstellung – effizient, präzise und zukunftssicher.

Typische Lösungen für Ladeinfrastruktur

Für die Unterbringung externer Leistungskomponenten, Schutz- und Schaltgeräte oder zusätzlicher Energieverteilung kommen unser robusten Outdoor-Lösungen zum Einsatz.

Der CS Toptec schafft eine skalierbare und industrietaugliche Gesamtlösung für Energiespeicherung, Schnellladeinfrastruktur oder die Kombination verschiedenster Infrastrukturkomponenten – bis hin zum Breitbandausbau.

Vorteile des doppelwandigen CS Toptec für Außeninstallationen:

  • Witterungs- und UV-beständiges Design
  • Großzügige Raumkapazität für Leistungsschalter, Trafoanbindungen, DC‑Ladetechnik oder Schutzkomponenten
  • Optimale Klimatisierung dank Lüftung, Filtersystemen oder Kühlkonzepten
  • Hohe IP- und IK‑Schutzklassen
  • Robust, zugänglich, jederzeit erweiterbar
  • Resistent Class bis zu RC4

Damit lassen sich Komponenten, die aus thermischen oder sicherheitstechnischen Gründen nicht in den Container integriert werden sollen, sicher und professionell im Außenbereich unterbringen.

Auch das Outdoor Basic-Gehäuse und Outdoor Flexgehäuse eignen sich perfekt für den Schutz der Leistungskomponenten. 

Mehr Info finden Sie hier.

Das ESS‑Schrankgerüst bildet die Grundlage für die sichere und flexible Aufnahme moderner Batteriesysteme und deren Invertertechnik.

Vorteile des ESS‑Schrankgerüstes:

  • Optimierte Aufnahme von Energy‑Batteriemodulen
  • Mechanisch verstärkte Rahmenstruktur nach Industriestandard
  • Servicefreundlicher Zugang
  • Modulare Erweiterbarkeit für steigenden Energiebedarf

Gemeinsam mit dem VX25 System und den Outdoorlösungen von Rittal entsteht eine skalierbare und industriefähige Gesamtlösung für Energiespeicherung und Ladeinfrastruktur.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Als Highlight des Rittal‑Portfolios stehen vollständig vorkonfigurierte Containerlösungen bereit, in denen folgende Systeme bereits integriert sind:

  • Energieverteilung
  • ESS‑Schrankgerüst für herstellerneutrale Integration von Batteriemodulen und Invertern
  • Klimatisierung mit patentierter Gesamtlösung aus Blue + Klimageräte, Schrankgerüst und Kalt/Warmgangschottung
  • IT‑Infrastruktur

Dies ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Aufbau von kleinen und großen Ladeinfrastrukturen – sowohl temporär als auch dauerhaft.

Typische Einsatzbereiche sind Ladeparks im öffentlichen Raum, Gewerbe- und Firmenparks, Kommunen, die Erweiterung bestehender Ladeparks bei hohem Durchsatz, Baustellen und temporäre Industrieanwendungen u. v. m.

Vorteile der Rittal‑Containerlösungen:

  • Skalierbar
  • Industriefertige Qualität in robuster Outdoor-Ausführung
  • Integrierte Kühlsysteme
  • Individuell konfigurierbar nach Größe, Leistungsklasse und Netzanschluss

Rittal ist dank eines starken Industrieökosystems und vieler Systempartner weit mehr als ein Komponentenlieferant – ein signifikanter Teil der Wertschöpfung entsteht direkt beim Kunden vor Ort.

Mehr Infos zu Energiespeichercontainern finden Sie hier.

Rittal biete Stromverteilungen von 0 - 6300A und deckt mit diesem Leistungsspektrum alle Ladeparkgrößen bis High-Power-Charging ab. Die Kurzschluss- & thermische Sicherheit schützt Assets, und maximiert die Verfügbarkeit, während die platzsparende, effiziente Energietechnik nicht nur Raum, sondern auch Kosten spart.

Produkte für die Energieverteilung: 

VX25 Ri4Power – Das System für Schalt- und Energieverteilanlagen im VX25. Mit dem VX25 Ri4Power-System lassen sich innerhalb einer Schalt- oder Energieverteilungsanlage verschiedene Felder für diese Aufgaben realisieren. Wir bieten Systemlösungen für Leistungsschalter führender Hersteller zur kompakten, zuverlässigen und normgerechten Verteilung elektrischer Energie in industriellen und infrastrukturellen Anwendungen. 

Mehr Infos finden Sie hier.

Das CS Toptec Ri4Power System basiert auf dem Rittal VX25 Ri4Power Schalt- und Energieverteilanlagensystem mit einer Hauptsammelschiene von 4 x 50 x 10 mm und einem Schienenabstand von 185 mm. Die Besonderheit des Systems ist die Kombination aus Belüftung mittels Filterlüfter und der Möglichkeit zur Aufstellung im Outdoorbereich. 
 
Erfahren Sie hier mehr.
 

RiLineX - Herstellerneutrale, offene Sammelschienen-Systemplattform, bis zu 30 % Zeiteinsparung im Engineering und 75 % in der Montage im Vergleich zu herkömmlichen Sammelschienensystemen. 

Mehr Informationen zu RiLineX lesen Sie bitte hier nach.

Kunden beschleunigen das Engineering sowie den Aus- und Umbau von Energieapplikationen mit Hilfe unserer Industry Standard Projects. Bei diesen vorkonfigurierten Lösungen ist „efficient engineering“ inklusive, denn es steht ein Eplan Projekt inklusive Dokumentation zur Verfügung.

Das EPLAN Industry Sample dient als standardisierte Basisplattform, die sich flexibel an spezifische Anforderungen und Applikationen konfigurieren lässt. Dadurch entsteht in sehr kurzer Zeit eine maßgeschneiderte Lösung – ohne den Aufwand einer kompletten Neuentwicklung.

Das Industry Sample von Eplan dient als Basislösung und die Konfiguration kann an Bedürfnisse und Anforderungen an angepasst werden. So bekommt man in Rekordzeit eine individuelle Lösung, ohne aufwändig etwas Neues zu entwickeln.

Lesen dazu hier weiter. 

 

Mit der Eplan Liegenschaftsplanung entsteht bereits in der frühen Projektphase der digitale Zwilling der gesamten Ladeinfrastruktur.

Vorteile der Eplan‑Liegenschaftsplanung:

  • Vollständige digitale Abbildung der Infrastruktur (Container, ESS, CS Toptec, Energieverteilung)
  • Planung von Platzbedarf, Kabelwegen, Sicherheitszonen und Serviceflächen
  • Normgerechte Dokumentation inkl. Schaltpläne, Stücklisten und Datenblätter
  • Sicherer Übergang vom digitalen Modell in die reale Umsetzung
  • Weniger Planungsfehler, kürzere Realisierungszeiten, höhere Transparenz

Damit entsteht ein durchgängiger Engineering‑Prozess von der Planung über die Integration bis zur Inbetriebnahme – effizient, präzise und ohne Medienbrüche.

Global: Hersteller müssen sich auf unterschiedliche regionale Anforderungen einstellen (z. B. CE in Europa, UL in Nordamerika, GB in China).

IEC-Normen: IEC 60204-1: Regelt die elektrische Ausrüstung von Maschinen – relevant für die sichere Integration von Batteriesystemen in Schranklösungen.

IEC 61439: Betrifft Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – essenziell für die Auslegung von NSHV und Energieverteilung im ESS-Schrank1.

Modularität: Schrankgerüste müssen eine flexible und skalierbare Integration mehrerer Batterieebenen ermöglichen.

Tragfähigkeit: Hohe mechanische Belastbarkeit für schwere Batteriesysteme (z. B. bis zu mehreren hundert kg pro Gerüst).

Thermisches Management: Integration von energieeffizienter Klimatisierung und CFD-Analyse zur Vermeidung von Hotspots.

Sicherheitszonen: Trennung von DC- und AC-Komponenten, Brandschutzkonzepte, Notabschaltung.

IoT-Integration: Platz und Infrastruktur für Sensorik, Monitoring und Fernwartung (z. B. Blue e+ Klimagerät inkl. IoT Interface).

Mit nachhaltigen, modular anpassbaren Lösungen können Unternehmen ihren CO₂‑Footprint signifikant reduzieren, damit gleichzeitig maximale Projektflexibilität für zukünftige Erweiterungen und Anforderungen gewährleistet werden kann.

Application Sample

Energieverteiler für AC Ladepunkte

Vorkonfigurierte Lösung für die Planung größerer, kommerzieller Ladeparks, z. B. für Industrie- und Gewerbekunden, die individuell erweitert und ergänzt werden kann.

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Schaltschränke

Schranksysteme

Die Anreih-Schranksysteme verfügen über abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie ein Dach. Das vollsymmetrische Rahmenprofil ermöglicht eine einfache und durchgängige Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle. Die...

Schaltschränke

Outdoor

Oftmals müssen Schaltschränke draußen aufgestellt werden, um sie mit ebenfalls im Außenbereich befindlichen Maschinen und Anlagen zu koppeln. Damit gehen besondere Anforderungen einher, denn die Umgebung, das Wetter und...

Stromverteilung

Ri4Power – Systemlösungen

VX25 Ri4Power – Das System für Schalt- und Energieverteilanlagen im VX25 bis 6300 A. Mit VX25 Ri4Power lassen sich innerhalb einer Schalt- oder Energieverteilungsanlage verschiedene Felder für diese Aufgaben realisieren....

Stromverteilung

Sammelschienensysteme

RiLine Sammelschienensysteme für individuelle Schalt- und Steuerungsanlagen bis 2100 A. Komplettlösungen für AC- oder DC-Anwendungen.

Stromverteilung

Energiespeicher-Systeme

Flexibler Energiespeicher-Schrank auf Basis unseres bewährten VX Schranksystems, speziell für die Aufnahme von Energiespeicher-Modulen verschiedenster Abmessungen.

Energiespeicherung

Bausteine für das Energiesystem der Zukunft

„Grüner“ Strom wird nicht permanent und gleichmäßig ins Netz eingespeist. Für das Gelingen der Energiewende sind daher Energiespeicher unverzichtbar, um das Netz in Balance zu halten.

Application Sample

Energiespeicher Container mit Blue e+

Vorkonfigurierte Lösung für Energiespeichercontainer mit hoch effizienter Kühltechnologie zur Reduzierung Ihres CO₂-Footprints.

Success Stories – Erfolgsgeschichten aus der Praxis

RS Electric/Electrify

Mehr als Strom – Eine energiereiche Partnerschaft

Der neue Ladepark „AC/DC Drive-in“ im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf ist ein innovativer Beitrag zur Photovoltaik- und Ladeinfrastruktur in Österreich. Möglich wurde er durch das Zusammenspiel der Unternehmen electrify, RS Electric und Rittal.

Tritium

E-Mobilität für alle

Die internationale Verfügbarkeit und Qualität der Rittal Produkte waren ausschlaggebend für den Auftrag. Die Rittal Lösung wird unter anderem dafür eingesetzt, die sensiblen elektrischen Komponenten der Ladesäulen vor Umwelteinflüssen zu schützen.

SBRS GmbH

Geschützt bei Regen und Sonnenschein

In Freiburg/Breisgau fahren E-Busse für prima Klima. Für eine optimale elektrische Ladung der Busse sorgt eine ausgeklügelte Ladeinfrastruktur der SBRS GmbH mit Komponenten von Rittal, die optimalen Schutz vor Wind und Wetter, aber auch vor...

Gemamex

VX25 für schnelles Laden von Elektrobussen in Sofia

30 Elektrobusse verrichten in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ihren Dienst. Die Ladeinfrastruktur besteht auch aus Rittal VX25 Gehäusen, die speziell für Gemamex, Hersteller der Schnellladestationen, zu einer 3er-Kombination zusammengefügt wurden.

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Voll in 60 Minuten

Die Ladeinfrastruktur gilt als eine der großen Hürden auf dem Weg zur Elektromobilität. Auch der innerstädtische Busverkehr benötigt, wenn er auf E-Mobilität setzt, leistungsfähige Ladestationen. Wie diese aussehen können, zeigen die Kölner...