Vernetzt und intelligent: Die Verbreitung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien und die damit zusammenhängenden digitalen Wertschöpfungsprozesse sind in den letzten Jahren stark vorangeschritten.
Für Unternehmen aller Branchen schafft die Digitalisierung neue Möglichkeiten für zukunftsorientierte Geschäftsmodelle. Sie ermöglicht eine Optimierung der Prozesse und eine damit verbundene Verbesserung der Effizienz und Produktivität bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten.
In der Industrie nimmt die Digitalisierung in Form von Industrial Internet of Things (IIoT) einen immer wichtigeren Stellenwert ein und Technologien wie die Smart Factory, Predictive Maintenance oder der digitale Zwilling finden immer häufiger Anwendung.
Diese Entwicklung lässt die Anzahl der Geräte und Verbindungen, die Daten über das Internet austauschen, rasant ansteigen.
Sicherheit und Datenhoheit im Fokus: Mit branchenübergreifenden Lösungen
Eine der großen Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, ist das Thema Sicherheit. Hier ist ein ganzheitlicher Ansatz gefordert, denn es gilt, das Netzwerk, die Geräte und nicht zuletzt die Daten zu schützen. Um den zukünftigen Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden, spielt außerdem die Skalierbarkeit der IT-Infrastruktur eine entscheidende Rolle.
Mit seinem umfassenden Portfolio bietet Rittal branchenübergreifende Lösungen.
Unser Leistungsversprechen:
- Mit Sicherheitssafes (Micro Data Center) in verschiedenen Ausführungen
- Durch Sicherheitsräume, die einen Grundschutz oder Hochverfügbarkeitsschutz für Rechenzentren gewährleisten
- Mit Brandmelde- und Löschanlagen DET-AC, die bis zu fünf angereihten Racks überwachen können
- Durch flexibles und individuelles IT-Monitoring aller physikalischen Parameter
- Mit dem innovativen und skalierbaren IT-Schranksystem VX IT und der intelligenten PDU (Power Distribution Unit)
- Durch Rittal Edge Data Center für Industrie 4.0-Anwendungen
- Durch Rittal IT-Cooling-Lösungen für jeden Bedarf. Dabei stehen Sicherheit und Effizienz im Vordergrund
- Gemeinsam mit unseren Schwesterunternehmen German Edge Cloud und Partnern bieten wir mit dem „Rittal Ecosystem IT“ alle Leistungen für den gesamten Lebenszyklus von Datacentern aus einer Hand
- Die offenen Systemplattform RiMatrix NG deckt die gesamte OT-Infrastruktur ab und ist in jeder Dimension maximal flexibel