Fehlende Digitalisierung, Fachkräftemangel, Zeitdruck: Der Steuerungs- und Schaltanlagenbau steht vor komplexen Herausforderungen. Er benötigt Lösungen, die Prozesse vereinfachen – und nicht noch weiter verkomplizieren. Die Antwort liegt in intelligenter Automatisierung.
Auf der SPS 2025 zeigen Rittal, Eplan und Rittal Automation Systems, wie Sie mit durchgängigen, KI-gestützten Lösungen Ihre Prozesse kontinuierlich verbessern. Erleben Sie live in Halle 3C, Stand 321, wie wir Ihr System AI-ready machen – vom Engineering bis zum Service. Denn wer erfolgreich bleiben will, muss jetzt handeln. „Automation – Do it“.
Highlight Walk: Ihre Führung durch die Innovationen
Lassen Sie sich in einem geführten Rundgang die neuesten Use Cases und Technologien von Rittal und Eplan zeigen – live und direkt am Stand.
Hardware – Hochwertige Infrastruktur für smarte Datenflüsse
Rittal liefert die Hardware für die industrielle Zukunft: mit innovativen Schaltschranklösungen, einem leistungsstarken Stromverteilungsportfolio und modularen Kühlsystemen. Mit Rittal Lösungen schaffen Sie die idealen Voraussetzungen für KI in der Industrie. Ihr Vorteil: eine Systemtechnik, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag schneller, einfacher und effizienter macht!
Highlights aus dem Bereich Rittal Hardware Systems
Die innovative 60-mm-Sammelschiene ist eine herstellerneutrale Stromverteilungsplattform, die Planung um bis zu 30 % und Montage um bis zu 75 % beschleunigt. Sie ist universell einsetzbar für AC- und DC-Anwendungen. RiLineX ist damit eine Schlüssellösung, um die Energiewende voranzutreiben. Eine technische Innovation, um die Industrie ins Zeitalter der „All Electric Society“ zu führen.
Blue e+ steht für die weltweit einzigartige Hybrid-Technologie, bei der ein Aktiv- und ein Passivkältekreislauf je nach Temperaturunterschied getrennt oder zusammenarbeiten. Dies ermöglicht eine durchschnittliche Energieeinsparung von 75 % im Vergleich zu herkömmlichen Kühlsystemen. Das sorgt für eine signifikante Reduzierung des CO2-Footprints und leistet einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität.
Software – Intelligentes Engineering mithilfe von durchgängigen Daten
Mit Eplan beschleunigen Sie Ihr Electrical Engineering um ein Vielfaches. Mithilfe von hochwertigen Komponentendaten, einer ganzheitlichen Engineering-Plattform und zukünftigen KI-gestützten Funktionen entstehen in Sekundenschnelle digitale Zwillinge – die perfekte Basis für eine durchgängige, automatisierte Fertigung. Ihr Vorteil: weniger Fehler und kürzere Projektdurchlaufzeiten!
Cideon sorgt für die nahtlose Integration Ihrer CAD-, PLM- und ERP-Systeme – und schafft damit durchgängige Datenflüsse entlang Ihrer Engineering-Prozesse. Diese Datenbasis ist nicht nur die Grundlage für effiziente Zusammenarbeit und fundierte Entscheidungen, sondern eröffnet auch Potenzial für zukünftige KI-Anwendungen. Ihr Vorteil: Weniger Aufwand, mehr Transparenz und maximale Effizienz!
Highlights aus dem Bereich Rittal Software Systems
In Nürnberg dreht sich bei Eplan alles um das neue Produkt Portfolio und die Eplan Plattform 2026 – The Benchmark, Redefined. Die neue Version rückt Ihren Nutzen konsequent in den Mittelpunkt und macht Ihre Prozesse einfacher, effizienter und durchgängiger – von der ersten Konzeptidee über das Engineering und die Fertigung bis hin zu Inbetriebnahme und Service.
Mit Eplan Cable proD lassen sich Maschinenverkabelung und damit Verlegewege schon im Engineering anhand des digitalen Maschinenmodells festlegen. So stehen Kabellängen früh fest, passende vorkonfektionierte Kabel können früher bestellt und kurzfristige Änderungen weitgehend vermieden werden – was Zeit und Planungssicherheit bringt.
Sie erleben live auf dem Messestand, wie Eplan die Themen Künstliche Intelligenz und Product Change Notification (PCN) in die Praxis bringt. Für die Produktänderungsmitteilung kommt ein Eplan Demonstrator zum Einsatz – entscheidende Weiterentwicklungen, die Ihren Alltag noch effizienter und smarter machen.
Automation – Effiziente Automatisierungslösungen für eine optimierte Wertschöpfungskette
Im Verbund bieten Rittal, Eplan und Rittal Automation Systems Ihnen ein einzigartiges Ökosystem für AI-Driven Industrial Automation. Es verbindet vernetzte Daten, professionelle Engineering-Lösungen und smarte Prozesse zu einem durchgängigen System, das versteht, vorausdenkt und sich flexibel anpasst. Ihr Vorteil: verkürzte Durchlaufzeiten, mehr Prozessqualität und deutlich geringere Gesamtkosten!
Highlight aus dem Bereich Rittal Automation Systems
Die elektrische Biegemaschine automatisiert das hochpräzise Biegen von Stromschienen mit einer Genauigkeit von 0,2°. Der elektrische Antrieb ist wartungsarm, besonders energieeffizient und selbst im Biegebetrieb äußerst leise. Außerdem beschleunigt die nahtlose Datenintegration die Fertigung im Steuerungs- und Schaltanlagenbau bei gleichzeitig höherer Prozesssicherheit.
Service – Smarte Tools für schnellen Support und reibungslose Abläufe
Rittal und Eplan denken Service neu – als integralen Bestandteil eines durchgängigen Systems, das Daten, Prozesse und Menschen intelligent vernetzt. Mit einem klaren Fokus auf Verfügbarkeit, Transparenz und Geschwindigkeit schaffen sie die Voraussetzungen für eine proaktive, KI-gestützte Instandhaltung und einen reibungslosen Betrieb. Ihr Vorteil: weniger Stillstand, mehr Handlungsspielraum und ein Service, der mitdenkt.
Highlights aus dem Bereich Service
Die digitale Schaltplantasche macht die Maschinen- und Anlagendokumentation jederzeit digital verfügbar. Sie reduziert Papieraufwand und Druckkosten und beschleunigt Planung, Inbetriebnahme sowie Serviceabläufe im Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Durch die stets aktuelle Dokumentation werden Fehler reduziert und alle Projektbeteiligten sind auf demselben Wissensstand.
Idee des Projekt-Viewer (ehemals eView) ist es, Review-Prozesse im Engineering digital umzusetzen. Einfach QR-Code auf dem Schaltschrank scannen und dessen Digitaler Zwilling wird dargestellt. Mit diesem Abbild des Schaltschranks können Sie sich einfacher darin orientieren und gesuchte Bauteile noch schneller finden. Auch die Dokumentation für Wartung und Instandhaltung ist papierlos und stets auf dem aktuellsten Stand.
Ihre Roadmap zur KI-gestützten Wertschöpfung – live auf der SPS 2025
Erleben Sie auf unserem Highlight Walk, wie hochverfügbare Daten und KI Ihre Prozesse nicht nur automatisieren, sondern kontinuierlich verbessern – von der Planung über die Fertigung bis zum Service. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie Sie mit uns Ihre digitale Transformation erfolgreich gestalten. „Automation – Do it.“
Highlight Walk: Ihre Führung durch die Innovationen
Lassen Sie sich in einem geführten Rundgang die neuesten Use Cases und Technologien von Rittal und Eplan zeigen – live und direkt am Stand.