Schaltschränke

IT-Schranksysteme

Die flexiblen Systemlösungen bieten von kleinen bis großen Netzwerkanwendungen das passende Rack für Ihre individuellen Anforderungen.

IT-Schranksysteme

VX IT

Die Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen. Egal, ob es sich um einen Netzwerkverteiler oder um Server-Racks in einem Edge-, Colocation- oder Hyperscale-Data Center handelt, der neue VX IT ist die ideale Plattform für alle Anforderungen in...

IT-Schranksysteme

TS IT

Die Plattform erfüllt alle Erwartungen an ein modernes Netzwerk- oder Serverrack. Werkzeugloser Innenausbau, höchste Belastbarkeit und strukturiertes Kabelmanagement für den universellen Einsatz als Etagenverteiler oder im Rechenzentrum. Für jedes...

IT-Schranksysteme

Kabelrangiergehäuse für TS IT

Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung von Kabeln oder als Leergehäuse bei ungleichen LCP Installationen.

IT-Schranksysteme

TX CableNet

Nie mehr Kabelsalat! Rittal vereint im neuen IT-Rack jahrelange Erfahrung und Wissen im Bereich der Netzwerkinfrastruktur in einer außergewöhnlichen Lösung - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. Das übersichtliche und auf den jeweiligen...

IT-Schranksysteme

TE 8000

Mit dem TE 8000 steht Ihnen eine flexible Plattform für verschiedenste Anforderungen zur Verfügung. Die rahmenlose Konstruktion des zerlegbaren Gehäuses erlaubt einen optimalen Zugriff auf die 19"-Ebene während der Installation, bei allen Arbeiten an...

IT-Schranksysteme

Verteilerrahmen

Verteilerracks für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie uneingeschränkter Air-flow durch offene Bauweise.