Klimatisierung

Luftkühlung

Geräte für Kühlung mit Umgebungsluft sind geeignet, um Wärmelasten besonders wirtschaftlich abzuführen. Voraussetzung: Relativ saubere Umgebungsluft, Temperaturen, die unter der gewünschten Schaltschrank-Innentemperatur liegt.

Luftkühlung

Filterlüfter

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Entwärmung des Schrankes durch Ausblasen oder Absaugen der Wärme aus dem Schaltschrank. Luftleistung von 20 m³/h - 900 m³/h. Schutzart standardmäßig IP 54. Aufrüstbar auf IP 56. Auch mit...

Luftkühlung

Dachlüfter

Lüfter zur Entwärmung des Schrankes über das Dach. Passive Lösung und Luftleistung 500 m³/h – 1069 m³/h. Ein System und nur ein Montageausschnitt für alle Größen. Optimale Effizienz durch eine ausgefeilte Luftführung mit geringen Druckverlusten. Hohe...

Luftkühlung

Einschublüfter/Drucklüfter

Komplette Lüftereinheit für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Luftleistung von 320 m³/h - 480 m³/h. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch die Entstehung von Wärmenestern verhindert wird.

Luftkühlung

Luft/Luft-Wärmetauscher

Wärmetauscher mit zwei getrennten Luftkreisläufen um das Eindringen von Staub in den Schrank zu verhindern. Kühlleistung 17,5 W/K – 90 W/K. Die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenkreislauf bestimmt maßgeblich die abführbare Verlustleistung.