Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
Montagewinkel für Funktionsraumteiler und Leistungsschalter-Tragschiene
Artikel-Nummer: SV 9673.428
Wird am Seitenwandmodul befestigt, an der oberen Ebene kann die Leistungsschalter-Tragschiene befestigt werden, ermöglicht das Einschieben von Funktionsraumteilern.
- Artikel-Nummer:
- SV 9673.428
- Produktbeschreibung
- Die Befestigung des Montagewinkels erfolgt am Seitenwandmodul. Vorgefertigte Montageöffnungen ermöglichen das Einschieben von Funktionsraumteilern. An der oberen Ebene kann die Leistungsschalter-Tragschiene befestigt werden.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumtiefe
- 800 mm
- Länge
- 752 mm
- Abmessung
- Länge: 752 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2,692 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Montagewinkel, L: 752 mm, für Funktionsraumteiler, und Leistungsschalter-Tragschiene