- Artikel-Nummer:
- SV 9341.050
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsbetriebsspannung
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 14 kA - 600 V, Halterabstand 150 mm, Sammelschienen PLS 800
- 22 kA - 600 V, Halterabstand 150 mm, Sammelschienen PLS 800
- 50 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen PLS 800, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 50 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen PLS 800, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Halterabstand 200 mm, Sammelschienen PLS 800, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen PLS 800, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich
- UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
- Überbaubarkeit
- Ja
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Passend für Sammelschienen
- PLS 800
- Mit Innenbefestigung
- Ja
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 60 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,368 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177525634
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter, PLS 800, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, UL-Ausführung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- Datenblätter
- Allgemeine technische Informationen
- Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
- Technik im Detail
PLS 800 UL Sammelschienenhalter
PLS 800 UL Sammelschienenhalter,
3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen: PLS 800 Spezialsammelschiene
Baubreite: 20 mm
Länge: 190 mm
Hinweis
Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.
PLS 800 UL Sammelschienenhalter,
3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen: PLS 800 Spezialsammelschiene
Baubreite: 20 mm
Länge: 190 mm
Hinweis
Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.