- Artikel-Nummer:
- SV 9677.650
- Produktbeschreibung
- Zur frontseitigen Abdeckung freier Kontaktschlitze im Abdeckprofil.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für Best.-Nr.
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Höhe: 67 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,057 kg
- Zolltarifnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Produktbeschreibung
-
SV Abdeckstreifen, für Berührungsschutzabdeckung, SV 9677550-9677580, BH: 100x67 mm