Sammelschienenhalter 1-polig

Artikel-Nummer: SV 9342.030

Artikel-Nummer:
SV 9342.030
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Erhöhung für stufenförmige Anordnung der PLS Sammelschienen
Passend für Sammelschienen
PLS 1600
Anzahl Pole
1-polig
Hinweis
Aufbau von mehrpoligen Systemen mit 60 mm Schienenmittenabstand durch Anreihung der Sammelschienenhalter möglich
Halter geeignet für AC- und DC-Anwendung.
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 1~
1500 V (DC)
PEN/N/PE-Halter
Ja
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
0,308 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, PLS 1600, 1-polig
Approbationen
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
PLS 1600 Sammelschienenhalter 1 polig

PLS 1600 Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 1 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu :PLS 1600
Baubreite: 40 mm
Länge: 60 mm
Anzugsdrehmoment
Befestigungsschraube: 3 - 5 Nm
Deckelbefestigung: 0,7 Nm
System:
Rittal RiLine60