- Artikel-Nummer:
- SV 9683.626
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumhöhe
- 600 mm
- Abmessung
- Breite: 1.102 mm
Höhe: 593 mm
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 13,46 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177935341
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 1102x593 mm, geschlossen, für VX (B: 1200 mm)