- Artikel-Nummer:
- SV 9681.208
- Produktbeschreibung
- Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Maßraster und können für individuelle Anbauten, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter etc., an der Türrückseite verwendet werden. Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm.
- Material
- Stahlblech, 1 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 598 mm
- Montagehinweis
- Für Schrankbreite 1000 mm: 1 x 9681.204 und 1 x 9681.206
- Für Schrankbreite 1200 mm: 2 x 9681.206
- Abmessung
- Länge: 598 mm
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 1,82 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177930032
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeschreibung
-
SV Montage-Lochleiste, L: 598 mm, für Teiltür BH: 800x150-800 mm