Zubehör VX IT

Luftführung/Energieeffizienz

Eine gezielte Luftführung zu den Einbaukomponenten und eine Luftschottung der freien Bereiche innerhalb und umlaufend um die 19"-Montageebene vermindert Strömungsverluste und steigert so den energieeffizienten Einsatz der Klimatisierung signifikant.

Luftführung/Energieeffizienz

19"-Luftkanal für horizontale Luftführung

Zur Kaltluftzufuhr für Switche, die in der hinteren 19"-Ebene montiert sind.

Luftführung/Energieeffizienz

Luftkanal für seitliche Luftführung

Zur Kaltluftzufuhr für Switche mit seitlicher Luftansaugung.

Luftführung/Energieeffizienz

Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Luftführung/Energieeffizienz

Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene standard

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Luftführung/Energieeffizienz

Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene dynamic

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Luftführung/Energieeffizienz

Blindpanel, 482,6 mm (19")

Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.

Luftführung/Energieeffizienz

Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Dient dem Verschluss freier Bereiche innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene.

Luftführung/Energieeffizienz

Belüftungsblende, 482,6 mm (19")

Für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.

Luftführung/Energieeffizienz

Bürstenleiste, vertikal für VX IT

Dient innerhalb der Netzwerkverteiler als flexible Sichtblende, ermöglicht bequeme Kabelführung aus dem seitlichen und hinteren Verteilerbereich zur frontseitigen Verbindungsebene.

Luftführung/Energieeffizienz

Kleingerätebox, 4 HE, geschottet für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Die Kleingerätebox enthält einen verstellbaren Aufnahmeboden mit dem die Box zusätzlich unterteilt werden kann.