Bestell-Nr.
Anzahl Steckdosen und Typ
Nennstrom (max.)
Phasen pro Einspeisung
Anschlussart (elektrisch)
Länge
Länge Anschlussleitung
Passend für Gehäusetyp
Passend für Höhe
Bestell-Nr. | Anzahl Steckdosen und Typ | Nennstrom (max.) | Phasen pro Einspeisung | Anschlussart (elektrisch) | Länge | Länge Anschlussleitung | Passend für Gehäusetyp | Passend für Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7979402 | 6 x C13 | 16 A | 1~ | IEC C20 | 450 mm | - | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 800 mm ≥ 800 mm |
7979403 | 4 x Schuko, Typ F, CEE 7/3 | 16 A | 1~ | CEE | 450 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 800 mm ≥ 800 mm |
7979404 | 4 x C13 / 2 x C19 | 32 A | 1~ | CEE | 450 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 800 mm ≥ 800 mm |
7979410 | 12 x C13 / 1 x C19 | 16 A | 1~ | CEE | 845 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 200 mm ≥ 1 200 mm |
7979411 | 10 x Schuko (Typ F, CEE 7/3) | 16 A | 1~ | CEE | 1 095 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 200 mm ≥ 1 800 mm |
7979413 | 12 x C13 / 4 x C19 | 32 A | 1~ | CEE | 1 095 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 200 mm ≥ 1 800 mm |
7979414 | 16 x Schuko (Typ F, CEE 7/3) | 32 A | 1~ | CEE | 1 495 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 800 mm ≥ 1 800 mm |
7979415 | 24 x C13 / 4 x C19 | 16 A | 1~ | CEE | 1 295 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen 19"-Profilschienen | ≥ 1 800 mm ≥ 1 800 mm |
7979416 | 24 x C13 / 4 x C19 | 32 A | 1~ | CEE | 1 495 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 800 mm ≥ 1 800 mm |
7979417 | 12 x C13 / 1 x C19 | 16 A | 1~ | IEC C20 | 845 mm | - | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 200 mm ≥ 1 200 mm |
7979418 | 18 x C13 / 2 x C19 | 16 A | 1~ | IEC C20 | 1 095 mm | - | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 200 mm ≥ 1 800 mm |
7979430 | 9 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 845 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 200 mm ≥ 1 200 mm |
7979433 | 18 x Schuko (Typ F, CEE 7/3) | 16 A | 3~ | CEE | 1 495 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 800 mm ≥ 1 800 mm |
7979434 | 24 x Schuko (Typ F, CEE 7/3) | 32 A | 3~ | CEE | 2 095 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 2 200 mm ≥ 2 200 mm |
7979435 | 18 x C13 / 3 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 1 095 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 200 mm ≥ 1 800 mm |
7979436 | 24 x C13 / 6 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 1 495 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 800 mm ≥ 1 800 mm |
7979437 | 24 x C13 / 6 x C19 | 32 A | 3~ | CEE | 1 740 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 2 000 mm ≥ 2 000 mm |
7979438 | 18 x C13 / 12 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 1 695 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 800 mm ≥ 2 000 mm |
7979439 | 12 x C13 / 12 x C19 | 32 A | 3~ | CEE | 1 695 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 800 mm ≥ 2 000 mm |
7979440 | 36 x C13 / 6 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 1 895 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 2 000 mm ≥ 2 200 mm |
7979442 | 42 x C13 | 16 A | 3~ | CEE | 1 695 mm | 3 m | VX IT Schrankrahmen VX IT 19"-Profilschienen | ≥ 1 800 mm ≥ 2 000 mm |